登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Sistema de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
3
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conjuntos de conectores e cabos
...
Conectores híbridos
Dados e potência/sinal
09 69 182 7423
型号: 09 69 182 7423
D SUB MIXED FE 40 A C POWER CONTACT PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤40 A
母头
铜合金
0.2 µm Au
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 182 7423
D SUB MIXED FE 40 A C POWER CONTACT PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Contatos
Série
D-Sub
Identificação
Mixed
Tipo de contato
Contato de crimpagem
Descrição do contato
Reto
Características
Ajuste de ferramenta: 7 para AWG 8 e 6 para AWG 10
Versão
Método de terminação
Terminação de solda
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Fêmea
Processo de fabricação
Contatos virados
Características técnicas
Seção transversal do condutor
4 ... 6 mm²
Seção transversal do condutor
AWG 10 ... AWG 8
Corrente Nominal
≤ 40 A
Resistência de contato
≤ 1 mΩ
Comprimento de decapagem
7,5 mm
Limitação de temperatura
-55 ... +155 °C
Força de inserção
≤ 7 N
Força de retirada
≈ 5 N
Nível de desempenho
3
Ciclos de conexão
≥ 50
Propriedades do material
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
0,2 µm Au
Material (trava)
Liga de cobre
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
有
Substâncias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
100
Peso líquido
2,2 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140097209
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05