配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
型号: 09 69 182 2550
D SUB MIXED FE HV_CRIMP_S4
D SUB MIXED FE HV_CRIMP_S4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镍表面镀金
导体截面积: 0.05 ... 0.25 mm²
AWG 30 ... AWG 24
注释
比较
型号: 09 69 182 2550
D SUB MIXED FE HV_CRIMP_S4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Mixed
  • Typ kontaktu Kontakt zaciskany
  • Opis kontaktu Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Proces produkcyjny Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,05 ... 0,25 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 30 ... AWG 24
  • Prąd znamionowy ≤ 10 A
  • Napięcie znamionowe
    ≤ 3.000 V
    > 1.000 V
  • Rezystancja styku ≤ 3 mΩ
  • Długość odizolowania 1,5 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 5 N
  • Siła wycofania ≈ 2,5 N
  • Klasa właściwości
    AU 50
    1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 4 kV @ 50 Hz
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Au na Ni
  • Grubość warstwy ≥ 1,27 µm
  • Grubość warstwy ≥ 50 µinch
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliwęglan/Teflon (PTFE)
  • Materiał (blokady) PI
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 0,899 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140096943
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522