登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
...
Connettori ibridi
Dati e potenza/segnale
09 69 281 7423
型号: 09 69 281 7423
D SUB MIXED MA 40 A SOLDER POWER CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
直式
额定电流: ≤40 A
公头
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 281 7423
D SUB MIXED MA 40 A SOLDER POWER CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Contatti
Serie
D-Sub
Identificazione
Mixed
Tipo di contatto
Contatto a saldare
Descrizione del contatto
Diritto
Versione
Collegamento
Collegamento a saldare
Collegamento
Collegamento a saldare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Maschio
Processo produttivo
Contatti torniti
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
4 ... 6 mm²
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 10 ... AWG 8
Corrente d'esercizio
≤ 40 A
Resistenza di contatto
≤ 1 mΩ
Lunghezza di spellatura
7,5 mm
Temperatura massima
-55 ... +155 °C
Forza di inserzione
≤ 7 N
Forza di prelievo
≈ 5 N
Classe di lavoro
3
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 50
Proprietà del materiale
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Materiale (agganci)
Lega di rame
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
100
Peso netto
2,07 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140099180
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found