D-Sub
09 99 000 0521
型号: 09 99 000 0521
D SUB MIXED die for short female power c
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
定位器
适用于母针, 订货号09 99 000 0509
注释
比较
型号: 09 99 000 0521
D SUB MIXED die for short female power c
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Herramientas
Serie
D-Sub
Tipo de herramienta
Posicionador
Descripción de la herramienta
para contactos hembra
para N.º de referencia 09 99 000 0509
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
70 g
País de origen
EE.UU.
Número europeo de arancel aduanero
82055980
GTIN
5713140107151
eCl@ss
21.043.852,00
ETIM
EC001282
UNSPSC 24.0
27112820
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 20