Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
15
Custodie
4
Artikel nummer: 09 66 118 6501
D SUB SV FE IDC 09 AU2 with M3 nut
D SUB SV FE IDC 09 AU2 with M3 nut

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kontaktdon
IDC Isoleringsskyddad terminering
Märkström: ‌2 A
Hona
Storlek: D-Sub 1
Termoplast, glasfiberfylld (PBTP), Skal: pläterat stål
Svart
Kontakter: 9
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Artikel nummer: 09 66 118 6501
D SUB SV FE IDC 09 AU2 with M3 nut
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
15
Custodie
4
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Standard
  • Element Kontaktdon
  • Kontaktbeskrivning
    Pressade
    Rak
Version
  • Förbindningsmetod IDC Isoleringsskyddad terminering
  • Kön Hona
  • Storlek D-Sub 1
  • Förbindningstyp
    PCB till kabel
    Kabel till kabel
  • Antal kontakter 9
  • Låsningstyp Fästfläns med gänga M3
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 0.09 ... 0.13 mm²
  • Ledararea [AWG] AWG 28 ... AWG 26
  • Märkström ‌ 2 A
  • Fritt avstånd ≥ 0,7 mm
  • Krypavstånd ≥ 0,7 mm
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Åtdragningsmoment ≤0,6 Nm Honskruvlås
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 30 N
  • Urtagningskraft
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Prestandanivå
    2
    enligt CECC 75301-802
  • Matningscykler ≥ 250
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Termoplast, glasfiberfylld (PBTP)
    Skal: pläterat stål
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 90
  • Nettovikt 7,841 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140080164
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare