配套产品
配套产品
Tools
2
Accessories
15
Carcaças/Bases
4
型号: 09 66 318 6501
D SUB SV FE IDC 25 AU2 with M3 nut
D SUB SV FE IDC 25 AU2 with M3 nut

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25
导体截面积: 0.09 ... 0.13 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 66 318 6501
D SUB SV FE IDC 25 AU2 with M3 nut
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
Accessories
15
Carcaças/Bases
4
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Identificação Padrão
  • Elemento Conector
  • Descrição do contato
    Estampado
    Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação com remoção de isolação IDC
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho D-Sub 3
  • Tipo de conexão
    PCB ao cabo
    Cabo a cabo
  • Número de Pólos 25
  • Tipo de trava Mesa de fixação com rosca M3
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,09 ... 0,13 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Corrente Nominal ‌ 2 A
  • Distância de folga ≥ 0,7 mm
  • Distância de escoamento ≥ 0,7 mm
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto ≤0,6 Nm Trava por parafuso para fêmea
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 83 N
  • Força de retirada
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Nível de desempenho
    2
    conforme CECC 75301-802
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP)
    Concha: aço revestido
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 21,73 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140083486
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469