配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
5
型号: 09 66 353 7613
DSUB SV FE SSDPANG73-284 25PAU3GCSLK4-40
DSUB SV FE SSDPANG73-284 25PAU3GCSLK4-40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 66 353 7613
DSUB SV FE SSDPANG73-284 25PAU3GCSLK4-40
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
5
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Standardní
  • Prvek Konektor
  • Popis kontaktu
    Lisované provedení
    Úhlové provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost D-Sub 3
  • Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
  • Počet kontaktů 25
  • Další kontakty S uzemňovacím pinem
  • Délka zakončení 2,9 mm
  • Upevnění PCB S aretačními klipsy
  • Způsob zajišťování Upevňovací příruba s namontovaným šroubovým zajišťovacím mechanismem 4-40 UNC
Technické vlastnosti
  • Vzdálenost mezi řadami 2,84 mm
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,76 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 6,5 A
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ≤0,4 Nm Zajišťovací šroub
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 83 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Úroveň vlastností 3
  • Spojovací cykly ≥ 50
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ≥1,6 mm
  • Instalační výška ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
    Kryt: pokovená ocel
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 14,24 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140084193
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469