登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
67
饰品
8
上売/底座
4
没有可用数据
eShop
板端连接器
...
电缆连接器和电缆组件
电源和信号连接器
09 67 209 4715
型号: 09 67 209 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P AU2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
灰色
插针: 9
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 209 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P AU2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
67
饰品
8
上売/底座
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
D-Sub
Identifikation
Standard
Element
Konnektor
Beskrivelse af kontakten
Udstanset
Lige
Version
Termineringsmetode
Loddekopterminering
Køn
Hun
Størrelse
D-Sub 1
Tilslutningstype
PCB til kabel
Kabel til kabel
Antal kontakter
9
Låsetype
Fastgørelsesflange med gennemføringshul Ø 3,1 mm
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit
0.5 mm²
Ledertværsnit [AWG]
AWG 20
Nominel strøm
6,5 A
Frigangsafstand
≥ 1 mm
Krybeafstand
≥ 1 mm
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Kontaktmodstand
≤ 10 mΩ
Afisoleringslængde
2.5 ... 3 mm
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C (焊接过程中的烙铁温度:最高 350°C 持续 3-5 s)
Indsætningskraft
≤ 30 N
Tilbagetrækningskraft
≥ 3.3 N
≤ 20 N
Ydeevneniveau
2
符合 CECC 75301-802 标准
Koblingscyklusser
≥ 250
Testspænding U
r.m.s.
1 kV
Hot plugging
无
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
Farve (indsats)
灰色
Materiale (kontakter)
铜合金
Overflade (kontakter)
镍表面镀贵金属
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
不包含
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
DIN 41652
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Nettovægt
5,9 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140093942
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found