配套产品
配套产品
Combinables
41
Accessories
8
型号: 09 67 237 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 37 AU2
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 37 AU2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
灰色
插针: 37
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 237 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 37 AU2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
41
Accessories
8
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria D-Sub
  • Identificare Standard
  • Element Connector
  • Descrierea contactului
    Stamped
    Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Solder cup termination
  • Gen Female
  • Mărime D-Sub 4
  • Tip conexiune
    PCB to cable
    Cable to cable
  • Număr de contacte 37
  • Tip blocare Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 20
  • Curent nominal ‌ 6.5 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Lungime dezizolare 2.5 ... 3 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C (Soldering iron temperature during soldering: max. 350 °C for 3-5 s)
  • Forţă de inserţie ≤ 123 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Nivel de performanţă
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Culoare (inserţie) Grey
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Noble metal over Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 50
  • Masă netă 14.68 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140094062
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469