登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
Kabelkontaktdon och kablage
...
Hybridkontaktdon
Data och kraft/signal
09 67 015 2204 104
型号: 09 67 015 2204 104
D-Sub 15P Fe green coding 204 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 2
母头
编码组合: 4
绿色
注释
比较
型号: 09 67 015 2204 104
D-Sub 15P Fe green coding 204 1.6-2.0mm
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
Identifiering
Kategori
Tillbehör
Serie
D-Sub
Tillbehörstyp
Kodningselement
Tillbehörsbeskrivning
till paneltjocklek 1,6 ... 2 mm
Kodningskombination
4
Version
Kön
Hona
Storlek
D-Sub 2
Materialprestanda
Material
Rostfritt stål
Polybutylentereftalat (PBT)
Färg (tillbehör)
Grön
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Kommersiella data
Förpackningsmått
20
Nettovikt
1,13 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140230354
eCl@ss
27.440.203,00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found