配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
型号: 09 67 015 2107 101
D-Sub 15P M black coding 107 1.6-2.0mm
D-Sub 15P M black coding 107 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 2
公头
编码组合: 7
黑色
注释
比较
型号: 09 67 015 2107 101
D-Sub 15P M black coding 107 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat D-Sub
  • Tartozék típusa Kódolóelem
  • A tartozék leírása 1,6 ... 2 mm panelvastagsághoz
  • Kódolási kombináció 7
Verzió
  • Fajta Apa
  • Méret D-Sub 2
Anyag tulajdonságai
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
    Polibutilén-tereftalát (PBT)
  • Szín (kiegészítők) Fekete
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140230729
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421