Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Hybridsteckverbinder
Daten und Power/Signal
09 67 015 0433
型号: 09 67 015 0433
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn 4-40 l
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
带长锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 015 0433
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn 4-40 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Baureihe
D-Sub
Gehäuseart
Schalengehäuse
Gehäusebeschreibung
Deckel verschraubbar
Ausführung
Baugröße
D-Sub 2
Schirmung
Blindé
Ausführung
Sortie verticale
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x
Kabelfixierung
Kabelklemme
Verriegelungsart
mit langen Verriegelungsschrauben Gewinde 4-40 UNC
2-teilig
ja
teilbar
ja
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
0,25 Nm Vis pour serre-câble
0,25 Nm Vis du couvercle
0,4 Nm Vis de verrouillage
Umgebungstemperatur
-20 ... +90 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP30
Kabeldurchmesser
3,3 ... 8,5 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Plastique
Oberfläche Gehäuse
Métallisé
Länge
33 mm
Breite
40 mm
Höhe
15,2 mm
RoHS
conformité avec exemption
RoHS-Ausnahmen
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
ELV Status
conformité avec exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
Non contenu
REACH ANNEX XIV Stoffe
Non contenu
REACH SVHC Stoffe
Oui
REACH SVHC Stoffe
Plomb
ECHA SCIP Nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 Stoffe
Oui
California Proposition 65 Stoffe
Plomb
Nickel
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
100
Nettogewicht
1,8 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140090415
eCl@ss
27440213 D-Sub-Haube
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found