Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 67 015 0494
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
Deckel verschraubbar
Baugröße: D-Sub 2
mit langen Verriegelungsschrauben Gewinde M2,6
gerader Kabeleingang
1x
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
metallisiert
Schutzart: IP30
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 015 0494
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe D-Sub
  • Gehäuseart Schalengehäuse
  • Gehäusebeschreibung Deckel verschraubbar
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 2
  • Schirmung geschirmt
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x
  • Kabelfixierung Kabelklemme
  • Verriegelungsart mit langen Verriegelungsschrauben Gewinde M2,6
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,25 Nm Kabelklemmschraube
    ‌0,25 Nm Deckelschraube
    ‌0,4 Nm Verriegelungsschraube
  • Umgebungstemperatur -20 ... +90 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30
  • Kabeldurchmesser 3,3 ... 8,5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Kunststoff
  • Oberfläche Gehäuse metallisiert
  • Länge 34,7 mm
  • Breite 40 mm
  • Höhe 15,2 mm
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen
    6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei.
    6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 19,5 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140222151
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen