登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
65
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conjuntos de conectores e cabos
...
Conectores híbridos
Dados e potência/sinal
09 67 015 0442 160
型号: 09 67 015 0442 160
D-Sub 15P plast hood 1str-ent slo 4-40 s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 015 0442 160
D-Sub 15P plast hood 1str-ent slo 4-40 s
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
65
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Série
D-Sub
Tipo de carcaça/base
Base em concha
Descrição da carcaça/base
A tampa pode ser parafusada
Versão
Tamanho
D-Sub 2
Versão
Entrada superior
Número de entradas de cabos
1
Entrada de cabo
1x
Fixação do cabo
Grampo para cabos
Tipo de trava
Com parafusos de travamento curtos Fio 4-40 UNC
2 peças
Sim
Separável
Sim
Características técnicas
Torque de aperto
0,25 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
0,25 Nm parafuso da tampa
0,4 Nm Parafuso de travamento
Temperatura Ambiente
-20 ... +90 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP30
Diâmetro do cabo
3,3 ... 8,5 mm
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Termoplástico
Cor (carcaça/base)
Preto
Comprimento
34,7 mm
Largura
40 mm
Altura
15,2 mm
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 a)-I:
Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 %
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
100
Peso líquido
15,2 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140221277
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found