登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs de câble et cordons
...
Connecteurs hybrides
Données et puissance/signal
09 67 037 0493
型号: 09 67 037 0493
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent kn M3 l
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 4
带长锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 037 0493
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent kn M3 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Capots / embases
Série
D-Sub
Type de capot/embase
Capot
Description du capot/de l'embase
Le couvercle peut être vissé
Version
Taille
D-Sub 4
Blindage
Blindé
Version
Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles
1
Sortie de câble
1x
Fixation de câble
Serre-câble
Type de verrouillage
Avec longues vis de verrouillage Pas M3
2 pièces
Oui
Séparable
Oui
Données techniques
Couple de serrage
0,25 Nm Vis pour serre-câble
0,25 Nm Vis du couvercle
0,4 Nm Vis de verrouillage
Température ambiante
-20 ... +90 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP30
Diamètre de câble
3,5 ... 11 mm
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Plastique
Revêtement (capot/embase)
Métallisé
Longueur
37,9 mm
Largeur
70 mm
Hauteur
15,2 mm
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 a)-I:
Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier destiné à l’usinage contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
50
Poids net
24,86 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140222243
eCl@ss
27440213 Capot D-Sub
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found