配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
4
型号: 09 67 009 2214 103
D-Sub 9P Fe red coding 214 1.6-2.0mm
D-Sub 9P Fe red coding 214 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
母头
编码组合: 14
红色
注释
比较
型号: 09 67 009 2214 103
D-Sub 9P Fe red coding 214 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
4
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe D-Sub
  • Zubehörtyp Kodierelement
  • Zubehörbeschreibung für Geräteplattenstärke 1,6 ... 2 mm
  • Kodierkombination 14
Ausführung
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße D-Sub 1
Materialeigenschaften
  • Werkstoff
    Edelstahl
    Polybutylenterephthalat (PBT)
  • Farbe Zubehör rot
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 1 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140231900
  • eCl@ss 27440203 Kodierelement für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421