Connectivity apparaat
Kabelconnectoren en kabelmodules
...
Hybride connectoren
Data en voeding/signaal
09 67 009 2114 101
型号: 09 67 009 2114 101
D-Sub 9P M black coding 114 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
公头
编码组合: 14
黑色
注释
比较
型号: 09 67 009 2114 101
D-Sub 9P M black coding 114 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Accessoires
Serie
D-Sub
Type accessoire
Coderingselement
Beschrijving van het accessoire
voor paneeldikte 1,6 ... 2 mm
Coderingscombinatie
14
Versie
Geslacht
Mannelijk
Grootte
D-Sub 1
Materiaaleigenschappen
Materiaal
Roestvrij staal
Polybutyleentereftalaat (PBT)
Kleur (accessoires)
Zwart
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Commerciële data
Verpakkingsmaat
20
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140231801
eCl@ss
27.440.203,00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found