配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
4
型号: 09 67 009 2113 104
D-Sub 9P M green coding 113 1.6-2.0mm
D-Sub 9P M green coding 113 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
公头
编码组合: 13
绿色
注释
比较
型号: 09 67 009 2113 104
D-Sub 9P M green coding 113 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Elemento de codificación
  • Descripción del accesorio para grosor del panel 1,6 ... 2 mm
  • Combinación de codificación 13
Versión
  • Tipo Macho
  • Tamaño D-Sub 1
Propiedades del material
  • Diámetro
    不锈钢
    聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
  • Color (accesorios) 绿色
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140231672
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421