登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
饰品
4
没有可用数据
eShop
板端連接器
電纜連接器和電纜組件
...
混合連接器
數據和電源/訊號
09 67 009 2108 103
型号: 09 67 009 2108 103
D-Sub 9P M red coding 108 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
公头
编码组合: 8
红色
注释
比较
型号: 09 67 009 2108 103
D-Sub 9P M red coding 108 1.6-2.0mm
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
標識
類別
附件
系列
D-Sub
附件種類
編碼件
附件介紹
用於面板厚度1.6 ... 2 mm
編碼組合
8
版本
公母類型
公頭
尺寸
D-Sub 1
材料特性
材料
不銹鋼
聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)
顏色(附件)
紅色
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
不包含
商業數據
包裝尺寸
20
原產國
中國
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140230866
eCl@ss
27,440,203.00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found