配套产品
配套产品
型号: 09 67 009 0494
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带长锁扣螺钉 螺纹M2.6
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0494
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série D-Sub
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase Le couvercle peut être vissé
Version
  • Taille D-Sub 1
  • Blindage Blindé
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x
  • Fixation de câble Serre-câble
  • Type de verrouillage Avec longues vis de verrouillage Filetage M2,6
  • 2 pièces Oui
  • Séparable Oui
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,25 Nm Vis pour serre-câble
    ‌0,25 Nm Vis du couvercle
    ‌0,4 Nm Vis de verrouillage
  • Température ambiante -20 ... +90 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP30
  • Diamètre de câble 1,5 ... 7,5 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Plastique
  • Revêtement (capot/embase) Métallisé
  • Longueur 30,7 mm
  • Largeur 31,5 mm
  • Hauteur 15,2 mm
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS
    6 a)-I: Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier destiné à l’usinage contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids
    6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 17,938 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140222144
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较