配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2051
D-Sub_ACC_LB_STOP_M3
D-Sub_ACC_LB_STOP_M3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣
面板内部安装, 螺纹M3
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
不锈钢
注释
比较
型号: 97 00 000 2051
D-Sub_ACC_LB_STOP_M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada D-Sub
  • Typ příslušenství Zajišťovací svorník
  • Popis příslušenství
    Pro montáž ze zadní strany
    Závit M3
Verze
  • Velikost
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Podrobnosti Objednávejte 2 ks na jeden dvojdílný kryt.
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment <0,5 Nm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Nerezová ocel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 0,4 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 73181552
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较