Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 67 002 9170
D-Sub_ACC_LB_UNC
D-Sub_ACC_LB_UNC

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Verriegelungsbolzen
für Frontmontage, Gewinde 4-40 UNC
Baugröße: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
Edelstahl
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 002 9170
D-Sub_ACC_LB_UNC
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 锁扣
  • 附件介绍
    面板外部安装
    螺纹 4-40 UNC
版本
  • 尺寸
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • 详细资料 每个外壳各订购2件。
技术参数
  • 拧紧力矩 <0.5 Nm
材料特性
  • 材料(附件) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 0.383 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 73181552
  • GTIN 5713140470118
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen