配套产品
配套产品
アクセサリ
97
インサート
35
型号: 09 67 009 0210 160
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA_FC
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA_FC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 1
PushPull
顶/侧出线
2x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0210 160
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA_FC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
アクセサリ
97
インサート
35
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • 製品シリーズ D-Sub
  • フード/ハウジングのタイプ シェルハウジング
  • フード/ハウジングの説明 ロック式カバー
バージョン
  • サイズ D-Sub 1
  • シールド シールド付き
  • バージョン トップ/サイドエントリー
  • ケーブルエントリー 2x
  • ケーブル固定具 ケーブルクランプ
  • ロックタイプ PushPull
  • 2個の部品 はい
  • 分離可能 はい
  • 詳細 外付けInduComケーブルクランプまたは圧着フランジ - フェルールを組み合わせてハウジング内のスペースを増やすことができます。
  • 梱包内容
    ブラインドプレート
    ネジ付き内部ケーブルクランプ
技術的特性
  • 締付けトルク ‌0.35 Nm ケーブルクランプネジ
  • 周囲温度 -20 ... +90 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP30
  • ケーブル径 3.3 ... 14 mm 組立手順に従ってください。
  • 耐振動性 IEC 61373 カテゴリ1Bに準拠
  • 耐衝撃性 IEC 61373 カテゴリ1Bに準拠
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) サーモプラスチック
  • 表面 (フード/ハウジング) 金属メッキ
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 HB
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 15.68 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140469983
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较