登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
17
Контактные вставки
35
没有可用数据
eShop
...
Serie
D-Sub
09 67 009 0200
型号: 09 67 009 0200
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 1
PushPull
顶/侧出线
2x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0200
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
17
Контактные вставки
35
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie
D-Sub
Tipo de capota/base
Base
Descripción de capota/base
可锁定盖子
Versión
Tamaño
D-Sub 1
Versión
顶/侧出线
Entrada de cable
2x
Fijación de cable
电缆紧固夹
Tipo de bloqueo
PushPull
2 partes
有
Separable
有
Detalles
可以使用外部 InduCom 电缆夹或压接法兰-套管组合,以便在底座中获得更多空间。
Contenidos del paquete
封板
带螺栓的内部电缆夹
Características técnicas
Par de apriete
0.35 Nm 电缆夹螺钉
Temperatura ambiente
-55 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP30
Diámetro de cable
3.3 ... 14 mm 请遵循组装说明!
Resistencia a las vibraciones
1B 类,符合 IEC 61373 标准
Resistencia a los golpes
1B 类,符合 IEC 61373 标准
Propiedades del material
Material (capota/base)
热塑性塑料
Color (capota/base)
RAL 7032(卵石灰)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Número ECHA SCIP
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
Sustancias de la California Proposition 65
不包含
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
31,46 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140469723
eCl@ss
27.440.213,00
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found