登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
17
Контактные вставки
54
没有可用数据
eShop
...
Серия
D-Sub
09 67 025 0210 160
型号: 09 67 025 0210 160
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_PLA_FC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 3
PushPull
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 025 0210 160
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_PLA_FC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
17
Контактные вставки
54
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серия
D-Sub
Тип кабельного кожуха/корпуса
Shell housing
Описание кабельного/блочного кожуха
Cover lockable
Версия
Размер
D-Sub 3
Экранирование
Shielded
Версия
Top/side entry
Кабельный ввод
3x
Кабельное крепление
Cable clamp
Тип блокировки
PushPull
2 компонента
Yes
Разъёмный
Yes
Подробные данные
An external InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination can be used to gain more space in the housing.
Содержимое упаковки
2 blind plates
internal cable clamp with screws
Технические характеристики
Момент затяжки
0.35 Nm Cable clamp screw
Температура окружающей среды
-20 ... +90 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP30
Диаметр кабеля
3.3 ... 14 mm Please follow the assembly instructions!
Виброустойчивость
Category 1B acc. to IEC 61373
Ударная прочность
Category 1B acc. to IEC 61373
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Thermoplastic
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Metallised
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 7032 (pebble grey)
Группа горючести материала согласно UL 94
HB
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Номер ECHA SCIP
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
24.45 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140470101
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found