电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 015 0322 280
型号: 09 67 015 0322 280
D-Sub Hood 15 poles top entry metal
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
带预安装的螺纹插芯 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 015 0322 280
D-Sub Hood 15 poles top entry metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
製品シリーズ
D-Sub
フード/ハウジングのタイプ
シェルハウジング
フード/ハウジングの説明
カバーはネジ止め可能
バージョン
サイズ
D-Sub 2
バージョン
顶出线
ケーブル・エントリー数
1
ケーブルエントリー
1x
ケーブル固定具
ケーブルクランプ
テンションリリーフ ≤ 6.5 mm
ロックタイプ
带预安装的螺纹插芯 螺纹 4-40 UNC
2個の部品
有
分離可能
有
技術的特性
締付けトルク
0.4 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 电缆夹螺钉
周囲温度
-35 ... +100 °C
ケーブル径
3 ... 12.5 mm
材質
材質 (フード/ハウジング)
金属
長さ
41 mm
幅
40.3 mm
高さ
15.4 mm
RoHS
符合豁免标准
ELVステータス
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
有
仕様および認証
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
梱包寸法
100
正味重量
58 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140221543
eCl@ss
27,440,213.00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found