配套产品
配套产品
型号: 09 67 009 0322 280
D-Sub Hood 9 poles top entry metal
D-Sub Hood 9 poles top entry metal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带预安装的螺纹插芯 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 009 0322 280
D-Sub Hood 9 poles top entry metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe D-Sub
  • Gehäuseart Schalengehäuse
  • Gehäusebeschreibung 盖子可用螺丝固定
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 1
  • Ausführung 顶出线
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x
  • Kabelfixierung
    电缆紧固夹
    防折套管 ≤ 6.5 mm
  • Verriegelungsart 带预安装的螺纹插芯 螺纹 4-40 UNC
  • 2-teilig
  • teilbar
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 电缆夹螺钉
  • Umgebungstemperatur -35 ... +100 °C
  • Kabeldurchmesser 3 ... 9.5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse 金属
  • Länge 39.5 mm
  • Breite 31.8 mm
  • Höhe 15.4 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 45 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140221536
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较