配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
2
型号: 09 69 400 9315
D-Sub M 21WA4 STR FE 20A UNC NM30 BL
D-Sub M 21WA4 STR FE 20A UNC NM30 BL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 21
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 69 400 9315
D-Sub M 21WA4 STR FE 20A UNC NM30 BL
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
2
产品详情
标识
  • 类别 Conectores
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Mixed
  • 原件 Conector
  • 插针端子介绍
    Virado
    Reto
版本
  • 接线方式 Terminação de soldagem por onda
  • 公母类型 Fêmea
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 针数 21
  • 信号针数 17
  • 电源针数 4
  • PCB 固定 Com travas de placa
  • 锁定类型 Mesa de fixação com rosca 4-40 UNC
Características técnicas
  • 针间距(接线端) 2,84 mm
  • 法兰高度 7,5 mm
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • Corrente Nominal (potência) 20 A
  • 绝缘阻抗 >105 Ω
  • 接触电阻,信号区 ≤ 10 mΩ
  • Resistência do contato, área de energia ≤ 1 mΩ
  • Torque de aperto ≤0,6 Nm Trava por parafuso para fêmea
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • Nível de desempenho
    NM 30 (S4)
    1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ‌1,6 mm
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBT)
    Concha: aço, estanhado
  • Cor (inserto) Verde
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Banhado a ouro Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Espessura de camada ≥ 0,76 µm
  • Espessura de camada ≥ 30 µinch
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações
    DIN 41652-1
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 25
  • 净重 25,568 g
  • 原产国 Alemanha
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140217263
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469