配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
4
型号: 09 69 300 9106
D-Sub M 9W4 ANG FE 20A UNC NM30 BL
D-Sub M 9W4 ANG FE 20A UNC NM30 BL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 9
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 69 300 9106
D-Sub M 9W4 ANG FE 20A UNC NM30 BL
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
4
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия D-Sub
  • Название Mixed
  • Элемент Connector
  • Описание контактов
    Turned
    Angled
Версия
  • Метод подключения Wave soldering termination
  • Тип Female
  • Размер D-Sub 3
  • Число контактов 9
  • Число сигнальных контактов 5
  • Число силовых контактов 4
  • Крепление печатной платы
    With frame
    With board locks
  • Тип блокировки Fixing flange with thread 4-40 UNC
Технические характеристики
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.54 mm
  • Высота фланца 7.3 mm
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Номинальный ток (питание) 20 A
  • Сопротивление изоляции >105 Ω
  • Сопротивление контакта, сигнальная площадка ≤ 10 mΩ
  • Контактное сопротивление, участок передачи электроэнергии ≤ 1 mΩ
  • Момент затяжки ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Уровень исполнения
    NM 30 (S4)
    1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ‌1.6 mm
  • Hot plugging No
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBT)
    Shell: steel, tin plated
  • Цвет (контактная вставка) Green
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Gold plated Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Толщина слоя ≥ 0.76 µm
  • Толщина слоя ≥ 30 µinch
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    DIN 41652-1
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 25
  • Вес нетто 26.08 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140100039
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469