登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
33
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
...
Conectores entre placas
Conexão da placa-mãe para placa-filha
97 00 000 3023
型号: 97 00 000 3023
DIN_PCB_FE_STR_96P_PL2_THT_24,8mm_ABC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Female connector
Wave soldering termination
Rated current: 2 A
Contacts: 96
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 97 00 000 3023
DIN_PCB_FE_STR_96P_PL2_THT_24,8mm_ABC
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
33
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
DIN 41612
Identificação
Tipo C
Elemento
Conector fêmea
Descrição do contato
Reto
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por onda
Tipo de conexão
Placa-mãe para placa-filha
Mezanino
Número de Pólos
96
Configuração do contato
Fileira a, b e c, posições 1, 2, ... , 31, 32
Comprimento de terminal
24,8 mm
Codificação
Codificação com perda de contatos
Fixação do PCB
Com flange de fixação
Características técnicas
Fileiras de contatos
3
Espaçador de contato (lado da terminação)
2,54 mm
Espaçador de contato (lado da conexão)
2,54 mm
Corrente Nominal
2 A
Corrente Nominal
Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
Distância de folga
≥ 1 mm
Distância de escoamento
≥ 1 mm
Resistência de isolamento
>10
12
Ω
Resistência de contato
≤ 20 mΩ
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Força de inserção
≤ 90 N
Força de retirada
≤ 60 N
Nível de desempenho
2
conforme IEC 60603-2
Ciclos de conexão
≥ 400
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Não
Propriedades do material
Material (inserto)
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
Cor (inserto)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificação ferroviária
F4/I3 conforme NFF 16-101/102
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
20
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PDF (Turkish)
PDF (Korean)
PDF (Japanese)
PDF (Simplified Chinese)
PDF (Polish)
PDF (Dutch)
PDF (Chinese trad.)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (English)