配套产品
配套产品
型号: 09 06 002 9911
DIN Power F-shroud, screw-fix 3,2
DIN Power F-shroud, screw-fix 3,2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
适用于带压入式针脚的 F 型“低结构”, 无锁扣
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 002 9911
DIN Power F-shroud, screw-fix 3,2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier DIN 41612
  • Type af tilbehør Stiftstikhus
  • Beskrivelse af tilbehøret
    til type F ʺlav profilʺ med indpresningsstifter
    Uden låsebøjle
Version
  • Termineringslængde 13 mm
  • Fastgørelse Skruefastgørelse
Tekniske egenskaber
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse ‌3,2 mm +0,8 ‌
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Termoplast
  • Farve (tilbehør) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Jernbaneklassifikation F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 5,78 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140010772
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较