登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
2
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs carte à carte
Raccordement en carte d'extension
09 06 332 7901
型号: 09 06 332 7901
DIN-Power F032FS-3,0C1-3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 32
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 332 7901
DIN-Power F032FS-3,0C1-3
注释
比较
在配置器中加载
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
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
DIN 41612
Identification
Type F
Elément
Connecteur mâle
Description du contact
coudé
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage à la vague
Type de connexion
Carte mère à carte fille
Carte d'extension
Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts
32
Configuration de contact
Rangées z et b, positions 2, 4, ... , 30, 32
Codage
Codage des trous
Codage par l'isolant
Codage avec perte de contacts
Codage D20
Fixation pour circuit imprimé
Avec bride de fixation
Avec languette à ressort
Données techniques
Rangées de contacts
3
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,54 mm
5,08 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
3,81 mm
5,08 mm
Intensité nominale
6 A
Intensité nominale
Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails.
Distance d'isolement
≥ 1,6 mm
Ligne de fuite
≥ 3 mm
Résistance d'isolement
>10
12
Ω
Résistance de contact
≤ 15 mΩ
Limite de température
-55 ... +125 °C
Force d'insertion
≤ 50 N
Force d'arrachement
≤ 50 N
Classe de performance
3
selon IEC 60603-2
Cycles de connexion
≥ 50
Tension d’essai U
r.m.s.
1,55 kV (contact-contact)
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Épaisseur du circuit imprimé
1,6 mm ±0,2
Hot plugging
Non
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classification chemins de fer
F4/I3 selon to NFF 16-101/102
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
20
Poids net
22,05 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140014121
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
下载
Connectors DIN 41 612