配套产品
配套产品
型号: 09 06 800 9978
DIN-Power bracket rightD20metal no screw
DIN-Power bracket rightD20metal no screw

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁止元件
单体固定装置, 右
金属, 热塑性塑料
金属, RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 800 9978
DIN-Power bracket rightD20metal no screw
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri DIN 41612
  • Aksesuar tipi Sabitleme braketleri
  • Aksesuarın açıklaması
    Tekli sabitleme
    Sağ
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (aksesuarlar)
    Metal
    Termoplastik
  • Renk (aksesuarlar)
    Metalik
    RAL 7032 (çakıl grisi)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Demir yolu sınıflandırması F1/I2 NFF 16-101/102 uyarınca
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 18,15 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140014398
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400