配套产品
配套产品
型号: 09 06 000 6421
FEDER-KONT. F-CRIMP2;2祄AU,2500 AUF HAS.
FEDER-KONT. F-CRIMP2;2祄AU,2500 AUF HAS.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
焊接针
母针
铜合金
镍表面镀金 界面端, Ni 接线端
注释
比较
型号: 09 06 000 6421
FEDER-KONT. F-CRIMP2;2祄AU,2500 AUF HAS.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Contacts
  • 系列 DIN 41612
  • 插针类型 Solder contact
  • 插针适用于
    DIN 41612 Type D
    DIN 41612 Type E
    DIN 41612 Type F
    DIN 41612 Type 2F
    DIN 41612 Type F9
    DIN 41612 Type MH 24+7
版本
  • 接线方式 Crimp termination
  • 公母类型 Female contact
  • 制造过程 Stamped contacts
  • 包装内容 2500 pieces on reel
技术参数
  • 性能等级
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针)
    Au over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2 (complementary)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 2,000 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140009356
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522