매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
1
품번들: 09 06 264 2834
DIN-Power Glow064FS-4,5C1-1
DIN-Power Glow064FS-4,5C1-1

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
암형 커넥터
웨이브 솔더링 터미네이션
정격 전류: ‌6 A
접점: 64
직선형
구리 합금
Ni 귀금속 도금 체결 측면, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
성능 레벨: 1, IEC 60603-2 규격 준수
코딩: 홀 코딩, 단자 소모적 코딩
PCB 고정: 고정용 프랜지 적용
열가소성 수지, 유리섬유 충전
RAL 7032 (페블 그레이)
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
품번들: 09 06 264 2834
DIN-Power Glow064FS-4,5C1-1
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
1
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 식별
    타입 G
    low-profile
  • 요소 암형 커넥터
  • 접점 설명 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    메자닌
    PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 64
  • 접점 구성 열 z, b, d 및 f, 포지션 2, 4, ~ , 30, 32
  • 터미네이션 길이 4.5 mm
  • 코딩
    홀 코딩
    단자 소모적 코딩
  • PCB 고정 고정용 프랜지 적용
기술적 특성
  • 접점 열 4
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 5.08 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 5.08 mm
  • 정격 전류 ‌ 6 A
  • 정격 전류 20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
  • 기중 거리 ≥ 1.6 mm
  • 연면 거리 ≥ 3 mm
  • 절연 저항 >1012 Ω
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 100 N
  • 철수 포스 ≤ 100 N
  • 성능 레벨
    1
    IEC 60603-2 규격 준수
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    1.55 kV (접점-접점)
    2.5 kV (접점-접지)
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트) 열가소성 수지, 유리섬유 충전
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-2
  • 철도 종류 F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라
상업용 데이터
  • 포장 규격 15
  • 총 중량 21.333 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140195639
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다