登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
4
Accessories
5
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kart konnektörleri
Anakarttan ek karta bağlantı
09 23 000 9953
型号: 09 23 000 9953
Din type 2C/2R shroud press-in a=9.10
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
用于 2C 型母连接器, 用于 2R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 23 000 9953
Din type 2C/2R shroud press-in a=9.10
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
Tanımlama
Kategori
Aksesuarlar
Seri
DIN 41612
Aksesuar tipi
Pim kaplaması
Aksesuarın açıklaması
tip 2C dişi konnektörler için
erkek konnektörler için tip 2R
Sürüm
Sonlandırma uzunluğu
16,2 mm
17 mm
20 mm
Sabitleme
Press-in sabitleme
Teknik özellikler
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB kalınlığı
2,6 mm ±0,5
3,4 mm ±0,5
6,4 mm ±0,5
Malzeme özellikleri
Malzeme (aksesuarlar)
Termoplastik
Renk (aksesuarlar)
RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
Özellikler ve onaylar
Demir yolu sınıflandırması
F1/I2 NFF 16-101/102 uyarınca
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
3,31 g
Menşei ülkesi
Vietnam
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140041233
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612