Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Numer Katalogowy: 09 23 132 2921
DIN-Signal 2C032MS-3,0C1-1
DIN-Signal 2C032MS-3,0C1-1

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze męskie
Lutowane na fali
Prąd znamionowy: ‌2 A
Kontakty: 32
Kątowy
Stop miedzi
Au na NiP na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 1, zgodnie z IEC 60603-2
Kodowanie: Kodowanie ze stratą kontaktu
Mocowanie do PCB: Z kołnierzem mocującym
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 23 132 2921
DIN-Signal 2C032MS-3,0C1-1
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja Typ 2C
  • Element Złącze męskie
  • Opis kontaktu Kątowy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowane na fali
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Karta rozszerzenia
    PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 32
  • Konfiguracja kontaktów Rzędy a i c, pozycje 1, 2, ... , 15, 16
  • Kodowanie Kodowanie ze stratą kontaktu
  • Mocowanie do PCB Z kołnierzem mocującym
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 3
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2,54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Prąd znamionowy Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1,2 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1,2 mm
  • Rezystancja izolacji >1012 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 30 N
  • Siła wycofania ≤ 20 N
  • Klasa właściwości
    1
    zgodnie z IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au na NiP na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2 (komplementarnie)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F4/I3 zgodnie z NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 7,8 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140195820
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare