登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
...
Kort til kort-konnektor
Mezzanin-tilslutning
09 28 148 5532
型号: 09 28 148 5532
Din 2C/2R with shroud press-in 13
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
夹层适配器
2R型, 带插针护罩,用于37.5 mm针距的PCB
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 28 148 5532
Din 2C/2R with shroud press-in 13
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Tilbehør
Serier
DIN 41612
Type af tilbehør
Mezzanin-adapter
Beskrivelse af tilbehøret
Type 2R
Med stiftkappe til PCB-afstand 37,5 mm
Version
Antal kontakter
48
Tekniske egenskaber
Indsætningskraft
≤ 45 N
Tilbagetrækningskraft
≤ 30 N
Ydeevneniveau
NM 30 (S4)
1
i henhold til IEC 60603-2
Koblingscyklusser
≥ 500
Materialeegenskaber
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni Koblingsside
Ædelmetal over Ni Termineringsside
Lagtykkelse
≥ 0,76 µm
Lagtykkelse
≥ 30 µinch
Materiale (tilbehør)
Termoplast
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
20
Nettovægt
12,53 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140215474
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found