扩展卡连接
09 25 130 6579
型号: 09 25 130 6579
DIN-Signal 3C030MS-3,0C1-2-w/o Fl.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 2 A
插针: 30
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 无固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 25 130 6579
DIN-Signal 3C030MS-3,0C1-2-w/o Fl.
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
Connectors
系列
DIN 41612
标识
Type 3C
原件
Male connector
插针端子介绍
Angled
特点
Colour deviations and speckles permitted
版本
接线方式
Reflow soldering termination (THR)
连接方式
Motherboard to daughtercard
Extender card
PCB to cable
针数
30
插针布局
Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 9, 10
编码
Coding with loss of contacts
PCB 固定
Without fixing flange
Технические характеристики
Ряды контактов
3
Шаг контактов (сторона подключения)
2.54 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
2.54 mm
Номинальный ток
2 A
Номинальный ток
Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
Расстояние между проводниками
≥ 1.2 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1.2 mm
绝缘阻抗
>10
12
Ω
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
Усилие вставки
≤ 30 N
Усилие расстыковки
≤ 20 N
Уровень исполнения
2
acc. to IEC 60603-2
Циклы стыковки
≥ 400
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
II (400 ≤ CTI < 600)
Hot plugging
No
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Цвет (контактная вставка)
Beige
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Au over NiP over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60603-2 (complementary)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Классификация для железных дорог
F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
5.85 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140042322
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found