12
Tools
8
饰品
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 29 130 6504
型号: 09 29 130 6504
DIN Signal 3R030MP-5,0C1-2 w/o Flange
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: 2 A
插针: 30
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 无固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 29 130 6504
DIN Signal 3R030MP-5,0C1-2 w/o Flange
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
Tools
8
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
DIN 41612
标识
3R型
原件
公连接器
插针端子介绍
直式
版本
接线方式
压接终端
连接方式
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
针数
30
插针布局
a、b 和 c 排,位置 1、2……9、10
连接长度
5 mm
编码
不缺针的编码方式
PCB 固定
无固定法兰
技术参数
插针排
3
针间距(接线端)
2.54 mm
针间距(插拔端)
2.54 mm
额定电流
2 A
额定电流
Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
放电距离
≥ 1.2 mm
爬电距离
≥ 1.2 mm
绝缘阻抗
>10
12
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
插入力
≤ 30 N
拔出力
≤ 30 N
性能等级
2
zgodnie z IEC 60603-2
插拔次数
≥ 400
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
≥1.6 mm
Hot plugging
Nie
材料特性
材料(插芯)
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
颜色(插芯)
RAL 7032 (szary żwirowy)
材料(插针)
Stop miedzi
表面(插针)
Au na Pd/Ni na Ni
Ni Strona przyłączeniowa
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV 状态
zgodny
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Niezawarte
REACH 附件 XIV 物质
Niezawarte
REACH SVHC 物质
Niezawarte
加州 65 号提案物质
Tak
加州 65 号提案物质
Nikiel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-2 (komplementarnie)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F4/I3 zgodnie z NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
4.62 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140043145
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications