配套产品
配套产品
Steckpartner
1
Werkzeuge
5
Zubehör
3
型号: 09 03 296 8850
DIN-Signal C096FP-4,5C1-AU50
DIN-Signal C096FP-4,5C1-AU50

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌2 A
插针: 96
直式
铜合金
镍表面镀金 界面端, Ni 接线端
性能等级: AU 50, 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 03 296 8850
DIN-Signal C096FP-4,5C1-AU50
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
1
Werkzeuge
5
Zubehör
3
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • 系列 DIN 41612
  • Название Тип С
  • 原件 Розетка
  • 插针端子介绍 Прямой
Версия
  • Метод подключения Подключение запрессовкой
  • Тип соединения
    От материнской к дочерней плате
    Меззанин
  • Число контактов 96
  • Конфигурация контактов Ряды a, b и c, pпозиции 1, 2, ... , 31, 32
  • Длина подключения 4,5 mm
  • Кодирование Кодировка с потерей контактов
  • Крепление печатной платы С крепежным фланцем
Технические характеристики
  • Ряды контактов 3
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,54 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 2,54 mm
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Номинальный ток Номинальный ток, измереннный при 20 °C, подробнее см. кривую ухудшения параметров
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции >1012 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +105 °C предельная  температура ограничена печатной платой
  • Усилие вставки ≤ 90 N
  • Усилие расстыковки ≤ 60 N
  • Уровень исполнения
    AU 50
    1
    В соответствии с IEC 60603-2
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ≥1,6 mm
  • Hot plugging Нет
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Термопластичная смола, армированная стекловолокном
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Au поверх Ni Сторона соединения
    Ni Сторона подключения
  • Толщина слоя ≥ 1,27 µm
  • Толщина слоя ≥ 50 µinch
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F4/I3 в соответствии с NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 原产国 Германия
  • GTIN 5713140196124
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较