配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
1
型号: 09 03 696 8919
DIN-Signal C096MR-3,0C1-AU50-cod
DIN-Signal C096MR-3,0C1-AU50-cod

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌2 A
插针: 96
弯式
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: AU 50, 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 03 696 8919
DIN-Signal C096MR-3,0C1-AU50-cod
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
1
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 식별 타입 C
  • 요소 수형 커넥터
  • 접점 설명 앵글형
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
  • 연결 유형
    主板到子插件板
    扩展卡
    PCB至电缆
  • 컨택트핀 개수 96
  • 접점 구성 a、b 和 c 排,位置 1、2……31、32
  • 코딩
    단자 소모적 코딩
    사이드 코딩
  • PCB 고정 带固定法兰
기술적 특성
  • 접점 열 3
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 2.54 mm
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 정격 전류 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 기중 거리 ≥ 1.2 mm
  • 연면 거리 ≥ 1.2 mm
  • 절연 저항 >1011 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
  • 삽입 포스 ≤ 90 N
  • 철수 포스 ≤ 60 N
  • 성능 레벨
    AU 50
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging
자재 특성
  • 재료 (인서트) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 컬러 (인서트) RAL 7035 (浅灰色)
  • 재료 (접점) 铜合金
  • 표면 (접점)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 레이어 두께 ≥ 1.27 µm
  • 레이어 두께 ≥ 50 µinch
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 철도 종류 F1/I2 按照NFF 16-101/102
상업용 데이터
  • 포장 규격 20
  • 총 중량 16.295 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140466852
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415