配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
2
型号: 09 03 196 4921
DIN-Signal C096MS-3,0C1-VG
DIN-Signal C096MS-3,0C1-VG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 96
弯式
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: AU 70, 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 03 196 4921
DIN-Signal C096MS-3,0C1-VG
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
2
产品详情
식별
  • 카테고리 连接器
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 식별 C型
  • 요소 公连接器
  • 접점 설명 弯式
버전
  • 터미네이션 방법 波峰焊接接线方式
  • 연결 유형
    主板到子插件板
    扩展卡
    PCB至电缆
  • 컨택트핀 개수 96
  • 접점 구성 a、b 和 c 排,位置 1、2……31、32
  • 코딩
    不缺针的编码方式
    侧编码
  • PCB 고정 带固定法兰
技术参数
  • 접점 열 3
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 2.54 mm
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 기중 거리 ≥ 1.2 mm
  • 爬电距离 ≥ 1.2 mm
  • 절연 저항 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 90 N
  • 철수 포스 ≤ 60 N
  • 性能等级
    AU 70
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 层厚度 ≥ 1.6 µm
  • 层厚度 ≥ 70 µinch
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
상업용 데이터
  • 포장 규격 20
  • 총 중량 15.9 g
  • 원산지 捷克
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140005662
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415