登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
13
Combinables
6
Tools
1
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
connettori da PCB
...
Connettori scheda-scheda
Collegamento della scheda di espansione
09 73 242 6801
型号: 09 73 242 6801
DIN-Signal MI42+6FS-3,0C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 73 242 6801
DIN-Signal MI42+6FS-3,0C1-2
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
13
Combinables
6
Tools
1
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
连接器
Serie
DIN 41612
Identificazione
M反转型
Elemento
Connettore femmina
Descrizione del contatto
Angolato
Caratteristiche
Corrente di esercizio per contatti speciali: vedi scheda tecnica dei contatti scelti
Versione
Collegamento
波峰焊接接线方式
Tipologia di collegamento
主板到子插件板
扩展卡
PCB至电缆
Numero di poli
48
Numero di contatti di segnale
42
Configurazione contatti
a、b 和 c 排,位置 10、11……22、23
Codifica
不缺针的编码方式
Fissaggio PCB
带固定法兰
Dettagli tecnici
File di contatti
3
Spazio di contatto (lato cavi)
2.54 mm
7.62 mm
Spazio di contatto (lato contatti)
2.54 mm
7.62 mm
Corrente d'esercizio
2 A
Corrente d'esercizio
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Distanza di scarica in aria
≥ 1.2 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 1.2 mm
Resistenza di contatto
>10
12
Ω
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Forza di inserzione
≤ 40 N
Forza di prelievo
≤ 30 N
Classe di lavoro
2
符合 IEC 60603-2 标准
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 400
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Colore (inserto)
RAL 7032(卵石灰)
Materiale (contatti)
铜合金
Finitura superficiale (contatti)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
镍
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R26
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60603-2 (标准化配件)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificazione ferroviaria
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
20
Peso netto
12,9 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140197626
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found