配套产品
配套产品
Contacts
16
Combinables
9
Tools
11
饰品
2
型号: 09 73 142 6974
DIN-Signal R042MP-13,0C1-2-P5Au
DIN-Signal R042MP-13,0C1-2-P5Au

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
压接终端, 绕接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 48
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 73 142 6974
DIN-Signal R042MP-13,0C1-2-P5Au
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
16
Combinables
9
Tools
11
饰品
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria DIN 41612
  • Identificare Type M invers
  • Element Male connector
  • Descrierea contactului Straight
  • Caracteristici Rated current of special contacts: see data sheet of the selected contacts
Versiune
  • Metoda de terminaţie
    Press-in termination
    Wrap termination
  • Tip conexiune
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Număr de contacte 48
  • Număr contacte de semnal 42
  • Configuraţie contact Rows a, b and c, positions 10, 11, ... , 22, 23
  • Lungime terminaţie 13 mm
  • Codificare Coding with loss of contacts
  • Fixare PCB With fixing flange
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 3
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Curent nominal 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Distanţă în aer ≥ 1.2 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1.2 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1012 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
  • Forţă de inserţie ≤ 40 N
  • Forţă de extragere ≤ 30 N
  • Nivel de performanţă
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Cicluri de cuplare ≥ 400
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1.6 mm
  • Hot plugging
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Culoare (inserţie) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (contacte) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte)
    镍底,镀钯/镍再镀金
    Ni 接线端
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2 (标准化配件)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F4/I3 按照NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 12.48 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140103368
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较