配套产品
配套产品
Contacts
24
Combinables
1
Tools
4
型号: 09 29 002 3201
DIN Signal M0+2 angled male
DIN Signal M0+2 angled male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
插针: 2
弯式
PCB 固定: 无固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 29 002 3201
DIN Signal M0+2 angled male
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
24
Combinables
1
Tools
4
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier DIN 41612
  • Identifikation Type M
  • Element Hankonnektor
  • Beskrivelse af kontakten Vinklet
  • Funktioner Nominel strøm for specialkontakter: se datablad for de valgte kontakter
Version
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    PCB til kabel
  • Antal kontakter 2
  • Antal signalkontakter 0
  • Antal specialkontakter 2x
  • Fastgørelse af PCB Uden fastgørelsesflange
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 1
  • Kontaktafstand (termineringsside) 10 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 10 mm
  • Nominel strøm Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
  • Frigangsafstand ≥ 1,2 mm
  • Krybeafstand ≥ 1,2 mm
  • Isolationsmodstand >1012 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-2
  • Jernbaneklassifikation F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 3,5 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140043091
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较