配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
3
型号: 09 67 000 8158
DSUB CRIMP KONT MA AU2 RX10000 AWG24/20
DSUB CRIMP KONT MA AU2 RX10000 AWG24/20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8158
DSUB CRIMP KONT MA AU2 RX10000 AWG24/20
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
3
产品详情
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Standard
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Processo produttivo Contatti stampati
  • Confezione
    Bobina da 10000 pezzi
    Svolgimento sinistro
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,25 ... 0,52 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • Diametro esterno del cavo ≤1,52 mm
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 2,5 ... 3 mm
  • Classe di lavoro
    2
    secondo CECC 75301-802
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1.040 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140087033
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522