配套产品
配套产品 新
Combinables
3
Accessories
7
型号: 09 66 211 6502
DSUB15F-EG-PL2-UNC
DSUB15F-EG-PL2-UNC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 211 6502
DSUB15F-EG-PL2-UNC
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
3
Accessories
7
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Estampado
    Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo Hembra
  • Tamaño D-Sub 2
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • Número de contactos 15
  • Longitud de terminación 2,9 mm
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
Características técnicas
  • Distancia entre filas 2,84 mm
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,74 mm
  • Corriente nominal ‌ 6,5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 50 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Nivel de desempeño
    2
    según CECC 75301-802
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1,6 mm
  • Altura de instalación ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
    Carcasa: acero chapado
  • Color (inserto) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 Sí
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 9 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140081673
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较