配套产品
配套产品 新
Combinables
2
Tools
3
型号: 09 67 000 7167
DSUB 500 CRIMP CONTACT
DSUB 500 CRIMP CONTACT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 7167
DSUB 500 CRIMP CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
Tools
3
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Standard
  • Typ kontaktu Kontakt zaciskany
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Proces produkcyjny Kontakty wykrawane
  • Zawartość opakowania
    500 sztuk na rolce
    Odwijanie w lewo
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,09 ... 0,25 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤1,02 mm
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Długość odizolowania 2,5 ... 3 mm
  • Klasa właściwości 3
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) 铜合金
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 有
  • Propozycja Kalifornijska 65 镍
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 100 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140086722
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较