配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 67 025 0442
DSUB кожух 25 пл/кор.в.
DSUB кожух 25 пл/кор.в.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 025 0442
DSUB кожух 25 пл/кор.в.
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Zubehör
1
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серия D-Sub
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Shell housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха Cover can be screwed on
Версия
  • Размер D-Sub 3
  • Версия Top entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x
  • Кабельное крепление Cable clamp
  • Тип блокировки With short locking screws Thread 4-40 UNC
  • 2 компонента Yes
  • Разъёмный Yes
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.25 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Температура окружающей среды -20 ... +90 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30
  • Диаметр кабеля 3.5 ... 11 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Thermoplastic
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Black
  • Длина 35.9 mm
  • Ширина 53.2 mm
  • Высота 15.2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 17 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140091566
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416